UK 10 N-PE/N
-
Installationsskyddsledarplint
3024740
Installationsskyddsledarplint, PE/N-Block, med en grön-gul skyddsledarplint och en blå radplint med skruvbrygga, märkspänning: 250 V, märkström: 76 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul-blå
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0 W |
| PEN-funktion | ja |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Håltolk | B6 |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Area med insticksbrygga styv | 10 mm² |
| Area med insticksbrygga flexibel | 10 mm² |
| Märkström | 76 A |
| Belastningsström maximal | 76 A (vid 16 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 250 V |
| Bredd | 20,4 mm |
| Höjd | 42,5 mm |
| Djup på NS 32 | 52,3 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 47,3 mm |
| Djup på NS 35/15 | 54,8 mm |
| Färg | flerfärgad (RAL -) |
| grön-gul | |
| blå (RAL 5015) | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Allmänt | |
| Klämfäste | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M4) |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| Klämfäste | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M4) |
| Artikelnr | 3024740 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE1221 |
| Produktnyckel | BE1221 |
| GTIN | 4017918138974 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 54,39 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 54,39 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruvmejsel 1205066
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge