STI 2,5-3PE/3L/3NT
-
Installationsskyddsledarplint
3038079
E-nummer:
2912126
E-nummer:
2912126
Installationsskyddsledarplint, Monteringsinstruktion:
För en säker fixering av nolledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Fjäderkraftanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, Märkarea: 2,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Allmänt | Monteringsinstruktion: För en säker fixering av nolledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum |
| Antal anslutningar | 12 |
| Antal rader | 3 |
| Potentialer | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
| Nolledarsamlingsskenans strömbelastning | 140 A |
| Antal anslutningar per plan | 6 |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| 1:a, 2:a och 3:e plan | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Håltolk | A3 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
| Märkström | 24 A |
| Belastningsström maximal | 20 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 400 V (Fasledare/fasledare) |
| 250 V (Fasledare/PE) | |
| 250 V (Fasledare/N) | |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Bredd | 15,6 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3038079 |
| Antal/förp. | 15 Styck |
| Minsta beställningsantal | 15 Styck |
| Försäljningskod | BE2153 |
| Produktnyckel | BE2153 |
| GTIN | 4017918819729 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 52,92 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 49,099 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-5 - Jackbar brygga 3030174
-
FBS 4-5 - Jackbar brygga 3030187
-
FBS 5-5 - Jackbar brygga 3030190
-
FBS 10-5 - Jackbar brygga 3030213
-
FBS 20-5 - Jackbar brygga 3030226
-
FBSR 2-5 - Jackbar brygga 3033702
-
FBSR 3-5 - Jackbar brygga 3001591
-
FBSR 4-5 - Jackbar brygga 3001592
-
FBSR 5-5 - Jackbar brygga 3001593
-
FBSR 10-5 - Jackbar brygga 3033710
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jackbar brygga 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jackbar brygga 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jackbar brygga 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jackbar brygga 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jackbar brygga 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jackbar brygga 3032114
-
D-STI/3 - Ändbricka 3030844
-
ATP-STI/3 - Ändbricka 3030857
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
ST-IL - Monteringsmaterial 3039900
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
CEC 2,5 - Blindplugg 3062757
-
WST 2,5 - Varningsskydd 3030941
-
BST 2,5 - Täcknings-gruppskylt 3061282
-
AP-NLS N - Täckprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolerstopphylsa 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolerstopphylsa 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolerstopphylsa 3002869
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PS-5 - Testpropp 3030983
-
DP PS-5 - Distansplatta 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Testpropp 3038723
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge