STI 10-PE
-
Installationsskyddsledarplint
3038231
Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 57 A, Fjäderkraftanslutning, 1. Plan, Märkarea: 10 mm2, area: 0,2 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Produktdetaljer
| Produkttyp | Skyddsledarplint |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,82 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 10 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Avisoleringslängd | 18 mm |
| Håltolk | A6 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkström | 57 A |
| Märkspänning | 400 V |
| Märkarea | 10 mm² |
| Bredd | 10 mm |
| Ändbrickans bredd | 2 mm |
| Färg | grön-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Stötar | |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3038231 |
| Antal/förp. | 25 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE2151 |
| Produktnyckel | BE2151 |
| GTIN | 4017918899738 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 31,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 31,8 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | RO |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FBS 5-10 - Jackbar brygga 3005948
-
FBS 5-10 BU - Jackbar brygga 1040620
-
D-STI 10/16 - Ändbricka 3038309
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruvmejsel 1204520
-
ST-IL - Monteringsmaterial 3039900
-
AB-STI 16/10 - Stödbock 3037669
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
AP-NLS N - Täckprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
Fördelar
Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
En mekaniskt och elektriskt felfri kontakt tack vare enkel montering på DIN-skenan
Den grön-gula kapslingsfärgen signalerar oförväxlingsbart plintens skyddsledarfunktion
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge