PTI 4-PE/L/LT - Installationsskyddsledarplint
3214048

Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 28 A, Push-in-anslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact
Förutom testmöjligheten i bryggschaktet har alla anslutningspunkter ett testuttag
Alla anslutningspunkterna kan tydligt märkas, och det är lätt att identifiera alla monteringsriktningarna
Dubbla funktionsschakt på alla plan
Kompakt konstruktion anpassad efter installationsfördelare
Den nya Push-in anslutningstekniken tillåter enkel, direkt jackning av styva och flexibla ledare med trådändhylsa från 0,34 mm²