PTI 2,5-PE/L/NTB - Installationsskyddsledarplint
3213955

Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Push-in-anslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, 3:e plan, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Dubbla funktionsschakt på alla plan
Plintarna med knivfrånskiljarzon på de övre planen motsvarar exakt den individuella frånskiljningens säkerhetskrav enligt DIN VDE 0100-718