UTI 16 BU - Installationsplint
3075728
E-nummer: 2910703

Installationsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 76 A, Skruvanslutning, Våning 1 anslutning till höger, Märkarea: 16 mm2, area: 6 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Installationsplintarna utmärker sig genom sin särskilt låga konstruktion och är lämpliga för kablage i installations-gruppcentraler
Genom den osymmetriska anordningen av plintarna på DIN-skenan kan nolledarsamlingsskenan ledas förbi plintarna