FL SWITCH 2314-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1031683

Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-portar 100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, PROFINET-läge förinställt, PROFINET-status LED-lampor, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (klient och hanterare)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
RSTP
Web based Management, SNMP
Konfigurationsminne
Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
PROFINET-Mode förinställt