FL SWITCH 2207-FX SM - Industrial Ethernet Switch
2702329
E-nummer: 5171188

Managed Switch 2000 serie, 7 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 1 SC-Singlemode 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
RSTP
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (klient och hanterare)
VLANs
Web based Management, SNMP
Konfigurationsminne
Smal byggform
Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk