FL SWITCH 1605 M12 - Industrial Ethernet Switch
2700200

Unmanaged Switch 1600 serie, 5 M12-portar 10/100 MBit/s, kapslingsklass: IP65/IP66/IP67, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Utökat temperaturområde

Produktdetaljer









Fördelar

Robust IP67-kapsling
Enkel väggmontering