Med de robusta NearFi-kopplarna NEARFI 2000 överförs realtids-ethernet-data (100 MBit/s, fullduplex) kontaktlöst över avstånd upp till 10 cm. Kopplarna behöver inte konfigureras och är klara att användas direkt. Den speciellt utvecklade NearFi Technology möjliggör en fördröjningsfri och protokolloberoende Ethernet-kommunikation. Samtidigt ger den begränsade trådlösa räckvidden säkerhet, och tillåter parallella användningar på litet utrymme. NearFi-kopplare kan dras till varandra från valfri riktning eller till och med roterande. De kan sitta mitt emot varandra med en förskjutning eller en tangentiell vinkel. På så sätt ersätts underhållsintensiva kontakter med tendens till slitage så att anläggningarnas stilleståndstider reduceras. IP65-enheterna ansluts med M12 Push-Pull-snabbanslutningsteknik (L/D-kodad).
NEARFI 2000 R
-
Induktiva kopplare
1433040
NearFi-remote, kontaktlös realtids-Ethernet-kopplare, 100 MBit/s, räckvidd ≤100 mm, M12-push-pull, IP65, kan kombineras med NEARFI 2000 B
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
När ska jag använda de A-kodade enhetsvarianterna (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
De A-kodade enhetsvarianterna används som ersättare i befintliga system och applikationer. De A-kodade enheterna är inte kompatibla med de L-kodade enheterna (NEARFI 2xxx).
När ska jag använda de L-kodade enhetsvarianterna (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
Använd de L-kodade enhetsvarianterna för nya projekt. De L-kodade enheterna möjliggör en fördubbling av räckvidden för dataöverföring, en fördubbling av effekten genom parallellkoppling och andra funktioner. De L-kodade enheterna är inte kompatibla med de A-kodade enheterna.
Uppfyller enheterna kraven på cybersäkerhet i direktivet om radioutrustning (RED)?
Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka res...
Visa mer
Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka resurser. Därför gäller inte detta krav för enheterna.
Artikel 3.3, e: Ej tillämplig på enheterna, eftersom inga personuppgifter behandlas och slutanvändarnas integritet inte påverkas
Artikel 3.3, f: Ej tillämplig eftersom enheterna inte används för finansiella transaktioner