VS-FSBPXS-OE-94S/0,5 WCPX
-
Apparatkontakt baksida
1239562
Apparatkontakt baksida, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, skärmad, hona, rak, M12-SPEEDCON, X-kodning, på fri kabelände, Buss-sträng, kabellängd: 0,5 m, för spårbunden trafik, Ethernet 10 Gbit, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
Säkerhetsnotering | |
Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
• Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: o På produkten o På förpackningens etikett o I den medlevererade dokumentationen o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt |
|
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt | |
• Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. | |
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Åtdragningsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (Monteringssidigt) |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
Användning | Spårbunden trafik |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | X |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Dimensionerad stötspänning | 0,8 kV |
Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 50 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 0,5 A (Kontakt/uttag enligt IEC 61076-2-101, beakta ledningens tekniska data) |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 10 GBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Buss-sträng |
Typ av kontakt | Crimpkontakter |
Åtdragningsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (Monteringssidigt) |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Låsningstyp huvud | SPEEDCON |
Kodning | X |
Anslutning 2 | |
Byggform huvud | fri kabelände |
Kabellängd | 0,5 m |
Ethernet BETAtrans® spårbunden användning CAT7 [94S] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 59 kg/km |
Kopparvikt | 28 kg/km |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet BETAtrans® spårbunden användning CAT7 [94S] |
Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Signallöptid | 4,4 ns/m |
Signalhastighet | 0,78 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,1 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | svart |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | Cell-PE |
Enkelledare, färg | vit-blå, vit-orange, vit-grön, vit-brun |
Delkabling | 2 ledare till par |
Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
totalkabling | 4 par längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | ≤ 145 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplingsmotstånd | 5,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
driftkapacitans | 44 nF (per kilometer) |
Märkspänning kabel | 125 V AC (Uo) |
Provspänning ledare/ledare | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 6 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 40 mm |
Draghållfasthet | ≤ 60 N (kortvarigt) |
≤ 15 N (kontinuerlig) | |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 100 dB (vid 1 MHz) |
99 dB (vid 10 MHz) | |
95 dB (vid 100 MHz) | |
92 dB (vid 200 MHz) | |
90 dB (vid 250 MHz) | |
83 dB (vid 500 MHz) | |
81 dB (vid 600 MHz) | |
80 dB (vid 700 MHz) | |
77 dB (vid 800 MHz) | |
75 dB (vid 900 MHz) | |
74 dB (vid 1000 MHz) | |
72 dB (vid 1100 MHz) | |
70 dB (vid 1200 MHz) | |
Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 97 dB (vid 1 MHz) |
96 dB (vid 10 MHz) | |
92 dB (vid 100 MHz) | |
89 dB (vid 200 MHz) | |
87 dB (vid 250 MHz) | |
80 dB (vid 500 MHz) | |
78 dB (vid 600 MHz) | |
77 dB (vid 700 MHz) | |
74 dB (vid 800 MHz) | |
72 dB (vid 900 MHz) | |
71 dB (vid 1000 MHz) | |
69 dB (vid 1100 MHz) | |
67 dB (vid 1200 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 24 dB (vid 1 MHz) |
33,9 dB (vid 10 MHz) | |
38,3 dB (vid 100 MHz) | |
35,3 dB (vid 200 MHz) | |
32,9 dB (vid 250 MHz) | |
29,7 dB (vid 500 MHz) | |
30,6 dB (vid 600 MHz) | |
31 dB (vid 700 MHz) | |
26,7 dB (vid 800 MHz) | |
28,6 dB (vid 900 MHz) | |
27,5 dB (vid 1000 MHz) | |
26,9 dB (vid 1100 MHz) | |
26,3 dB (vid 1200 MHz) | |
Kanalseperation (ACR) | 100,00 dB (vid 1 MHz) |
99,00 dB (vid 10 MHz) | |
93,00 dB (vid 100 MHz) | |
88,00 dB (vid 200 MHz) | |
86,00 dB (vid 250 MHz) | |
78,00 dB (vid 500 MHz) | |
74,00 dB (vid 600 MHz) | |
72,00 dB (vid 700 MHz) | |
69,00 dB (vid 800 MHz) | |
67,00 dB (vid 900 MHz) | |
65,00 dB (vid 1000 MHz) | |
63,00 dB (vid 1100 MHz) | |
61,00 dB (vid 1200 MHz) | |
Power sum-dämpning av överhörning (PS-ACR) | 97 dB (vid 1 MHz) |
96 dB (vid 10 MHz) | |
90 dB (vid 100 MHz) | |
85 dB (vid 200 MHz) | |
83 dB (vid 250 MHz) | |
75 dB (vid 500 MHz) | |
71 dB (vid 600 MHz) | |
69 dB (vid 700 MHz) | |
66 dB (vid 800 MHz) | |
64 dB (vid 900 MHz) | |
62 dB (vid 1000 MHz) | |
60 dB (vid 1100 MHz) | |
58 dB (vid 1200 MHz) | |
skärmdämpning | 0,25 dB (vid 1 MHz) |
0,76 dB (vid 10 MHz) | |
2,49 dB (vid 100 MHz) | |
3,69 dB (vid 200 MHz) | |
4,18 dB (vid 100 MHz) | |
5,6 dB (vid 500 MHz) | |
6,74 dB (vid 600 MHz) | |
7,32 dB (vid 700 MHz) | |
7,89 dB (vid 800 MHz) | |
8,5 dB (vid 900 MHz) | |
9,11 dB (vid 1000 MHz) | |
9,5 dB (vid 1100 MHz) | |
9,9 dB (vid 1200 MHz) | |
60,00 dB (upp till 1000 MHz) | |
Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
enligt EN 60684-2 | |
Flamhärdighet | enligt EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
enligt ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Rökgastät | EN 61034-2 |
oljebeständighet | enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 902 |
Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / kabel extern Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Klassificering C / F1) | |
NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / kabel extern A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 (Klass A) | |
UIC 564-2 (Klass A) | |
Övrig beständighet | beständig mot bränslen (enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 903) |
beständig mot ozon (enligt EN 50306-4, 72 h vid 40 °C, förfarande B, volymkoncentration 200 x 10-6) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
IP65 | |
IP65/IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbeteckning | M12-cirkulära kontakter |
Standarder/föreskrifter | enligt IEC 61076-2-109 |
Normbeteckning | Stötar, vibrationer |
Standarder/föreskrifter | i enlighet med EN 50155 |
Normbeteckning | Stötar, vibrationer |
Standarder/föreskrifter | i enlighet med EN 61373:2011 |
Artikelnr | 1239562 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | ABQDGI |
Produktnyckel | ABQDGI |
GTIN | 4063151393830 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 59,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 53,406 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
-
PROT-M12 MS-MX - Täckhuv 1239065
-
PROT-M12 FB - Låsskruv 1555538
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430899
-
PROT-M12 MS-M PPI - Låsskruv 1320658
-
CUTFOX 12 - Kabelsaxar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare 1212487
-
WIREFOX 4 - Avisoleringsverktyg 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktyg 1212704
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Datakontakter 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Datakontakter 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - Kabelförbindningar 1414412
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Datakontakter 1417430
-
VS-08-M12MR-10G-P SCO - Datakontakter 1417443
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Datakontakter 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Datakontakter 1422845
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-kontaktdon 1419001
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45-kontaktdon 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45-kontaktdon 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45-kontaktdon 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - RJ45-kontaktdon 1414406
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - RJ45-kontaktdon 1414410
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - RJ45-kontaktdon 1422205
Fördelar
Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge