Axioline Smart Elements kan integreras i system med Smart Element-gränssnitt. Detta Smart Element avger digitala signaler.
AXL SE DO4/2 2A EF
-
Digital modul
1181790
Axioline Smart Elements, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, 2 A, anslutningsteknik: 2-ledare, kapslingsklass: IP20
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 14,9 mm |
Höjd | 62,2 mm |
Djup | 62 mm |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Smart Element-gränssnitt | |
Antal gränssnitt | 1 |
Anslutningstyp | Kortkantskontakt |
Överföringshastighet | Se systemet där Smart Element används. |
Starttid tills enheten är redo för drift | < 500 ms |
Modul | |
ID-kod (hex) | none |
Processdatakanal | 8 Bit |
Ingångsadressutrymme | 1 Byte |
Utgångsadressutrymme | 1 Byte |
Behov av parameterdata | 3 Byte |
Behov av konfigurationsdata | 7 Byte |
Digital: | |
Benämning utgång | Digitala utgångar |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Anslutningsteknik | 2-ledare |
Antal utgångar | 4 |
Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd; elektronisk |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Maximal utgångsström per modul | max. 8 A (Säkra externt; observera deratingen.) |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Belastning min | 10 kΩ |
Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 1 V |
Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 300 µA |
Induktiv nominell last | 48 VA (1,2 H, 12 Ω, vid 24 V DC) |
Nominell last lampor | 24 W (vid 24 V DC) |
Resistiv nominell last | 48 W (12 Ω, i spänningsmatningsområdet) |
kopplingsfrekvens | max. 1200 per sekund (vid resistiv last, minst 50 mA lastström) |
max. 1 per sekund (vid induktiv märklast) | |
max. 4 per sekund (vid lampmärklast) | |
Förhållande vid överbelastning | Avstängning med automatisk återstart |
Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
Signalfördröjning | max. 100 µs (vid tillkopplingen) |
max. 100 µs (Vid frånkoppling, vid minst 50 mA lastström) | |
Överströmsbegränsning | min. 2,8 A |
Utgångsström vid jordbrott i avstängd tillstånd | < 1 mA |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Axioline Smart Elements |
Konstruktion | modulär |
Montageriktning | Se systemet där Smart Element används. |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,05 W |
Potentialer: Periferiförsörjning (UO) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | max. 8 A (extern säkring) |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
Polaritetsskydd; parallella dioder | |
Potentialer: Logikförsörjning av Smart Elements (USE) | |
Spänningsförsörjning | via kortkantskontakt |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: Logik-försörjning/24-V-försörjning UO (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Logik-försörjning/24-V-försörjning UP | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Logik-försörjning/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24-V-försörjning UO (periferi) / 24-V-försörjning UP | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24-V-försörjning UO (periferi)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24-V-försörjning UP/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anslutningsteknik | |
Benämning anslutning | Periferi |
Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Periferi | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklass | IP20 |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringssätt | Smart Element-plats |
Montageriktning | Se systemet där Smart Element används. |
Artikelnr | 1181790 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRIB32 |
Produktnyckel | DRIB32 |
GTIN | 4063151359430 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 38,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 38,2 g |
Tullnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 4108ee54-b82c-43ac-8372-2a6c8e6c42ee |
Kompatibla produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Skylt för plintar 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Skylt för plintar 0830756
Fördelar
4 digitala utgångar
24 V DC, 2 A
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Utgångarnas ersättningsvärdens förhållande kan parametreras för Smart Element
Matning av periferiförsörjning på Smart Element
Enkanaldiagnostik
Avbild av kanalstatus i ingångsprocessdata
Sparad enhetstypskylt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge