Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RAD-DO8-IFS - I/O-expansionsmodul
2902811

Radioline I/O-expansionsmodul, 8 digitala transistorutgångar (30,5 V DC / 200 mA)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Enkel drifttagning med tumhjul
Galvanisk kanal-till-kanal-isolation
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
enkelt modulbyte även under driften (Hot-Swap)
8 transistorutgångar (30,5 V DC / 200 mA)
Godkänd för användning i zon 2