Bit-skruvmejselset med snabbchuck,
89 mm långa spår-/kryss-/hex-/torx®-bitar, 17 delar, i midjeväska, innehåll: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, NV 3, 4, 5 x 89
Skruvmejslar och batteriskruvdragare
Skruvmejslarna i SCREWFOX-familjen är anpassade till en mängd olika skruvar. Det gäller särskilt för våra radplintar. Skruvmejslarnas ergonomiska handtag ger den åtdragningskraft som behövs med rimlig ansträngning. Justera moment- och batteriskruvdragare kompletterar produktprogrammet.
Vinkelnyckel-set, hex, metriskt, SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 och 10 mm, med kula, matt förkromat, 9 delar, i praktisk hållare
Batteriskruvdragarsats i väska inkl. batteri, laddare 100 ... 240 V, 2 bits, tvåväxlad, höger- vänstergång och 16 stegs koppling upp till 450 varv/min, sexkants-snabbanslutning.
Skruvbits, plus-minus PZ/slits, E6,3-1/4"-drift, storlek: PZ 1 x 70 mm, seghärdad, passande för hållare enligt DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Kontakttillbehör för montering av konfektionerbara M12-kontakter, med insexlettring nyckelbredd 18 mm, med 4 mm insexdrift
Skruvmejsel, kryss PH (lasermärkt), isolerad, storlek: PH 1 x 80, två-komponenthandtag, med avrullningsskydd
Mikro-skruvmejsel, spår, storlek: 0,4x2,0x60 mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd och vridbart hölje
Manöververktyg, för ST-plintar, VDE-isolerat, med smal isolation integrerad i klingan, även lämpligt som spårskruvmejsel, storlek: 0,8x4,0x100mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd
Bit-set, med universal-bitshållare SF-UBH, med 25 mm långa spår-/kryss-bits (PZ och PH), 10 delar, i kompakt plastlåda
Skruvmejsel, plus-minus PZ/spår, VDE-isolerad, storlek: PZ 1 x 80, två-komponenthandtag, med avrullningsskydd
Fördelar
- Lång livslängd: speciellt härdade och belagda drivningar
- God vridmomentöverföring genom en särskild tvåkomponentsgrepp-geometri
- Solida tack vare komponenter och material av hög kvalitet
- Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
Oavsett om det gäller bits, skruvmejslar med olika drivning och storlek, batteridrivna eller manuella momentnycklar så har Phoenix Contact det lämpliga verktyget för dig. Dra nytta av våra skruvmejslars smarta egenskaper:
Skruvmejsel SCREWFOX används i apparatskåpet
Skruvverktyg SCREWFOX
Skruvmejslarna är optimalt anpassade till skruvschakten och plintschakten.
Tvåkomponentsgrepp och ergonomisk greppform säkerställer ett optimalt grepp och gör arbetet lätt.
VDE-skruvmejslar
VDE-skruvmejslar
Hur får du maximal tillgänglighet till skruv- och plintschakt? Mycket enkelt: med de nya, smala VDE-skruvmejslarna.
Isoleringen saknas inte, den är inbyggd i klingskaftet. På så sätt kan du säkert montera och ansluta plintarna enligt VDE-standarder.
Precist vridmoment
Precist vridmoment
Vridmomentet går att ställa in i små steg och erbjuder en optimal anpassning till de olika skruvstorlekarna och säkerställer konstant vridmoment. Handgreppets mjuka komponent är glidskyddad och möjliggör överföring av stora vridmoment.
Batteriskruvdragare SF-ASD 16
Mycket exakta batteriskruvdragare
Batteriskruvdragaren SF-ASD 16 är en praktisk partner för anslutning av ledare och skruvanslutningar. Skruvdragaren kan även användas i trånga utrymmen, i rak eller vinklad position. Vridmomentjustering med 16 moment och integrerad höger-/vänsterkopplare i greppet gör det bekvämt och enkelt att ställa in för många olika skruvapplikationer.