Skruvbits, sexkant med kula, E6,3-1/4"-drift, storlek: hex 5 x 89 mm, seghärdad, passande för hållare enligt DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruvmejslar och batteriskruvdragare
Skruvmejslarna i SCREWFOX-familjen är anpassade till en mängd olika skruvar. Det gäller särskilt för våra radplintar. Skruvmejslarnas ergonomiska handtag ger den åtdragningskraft som behövs med rimlig ansträngning. Justera moment- och batteriskruvdragare kompletterar produktprogrammet.
Smal spårskruvmejsel, klinga med inbyggd isolering, storlek: 0,6x3,5x100 mm, tvåkomponentshandtag, med griphjälp, 10 st.
Skruvmejsel, kryss PZ, storlek: PZ 0 x 60, två-komponenthandtag, med avrullningsskydd
Skruvbits, slits, E6,3-1/4"-drift, storlek: 0,8 x 4,0 x 50 mm, seghärdad, passande för hållare enligt DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Vinkelnyckel-sats, Torx, metriskt, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 mm, 9-dlr, BlackLaser-yta, i praktisk hållare
Tillbehör för montering av låsmuttrar med nyckelbredd 24 mm, för 4 mm sexkantsdrev
Reservladdare, för SF-ASD 21 batteriskruvdragare, 230 V
Skruvmejsel, kryss PZ (lasermärkt), oisolerad, storlek: PZ 3 x 150 mm, två-komponenthandtag, med avrullningsskydd
Tillbehör för montering av låsmuttrar med nyckelbredd 13 mm, för 4 mm sexkantsdrev
Skruvbits, sexkant, E6,3-1/4"-drift, storlek: hex 5 x 89 mm, seghärdad, passande för hållare enligt DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Fördelar
- Lång livslängd: speciellt härdade och belagda drivningar
- God vridmomentöverföring genom en särskild tvåkomponentsgrepp-geometri
- Solida tack vare komponenter och material av hög kvalitet
- Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
Oavsett om det gäller bits, skruvmejslar med olika drivning och storlek, batteridrivna eller manuella momentnycklar så har Phoenix Contact det lämpliga verktyget för dig. Dra nytta av våra skruvmejslars smarta egenskaper:
Skruvmejsel SCREWFOX används i apparatskåpet
Skruvverktyg SCREWFOX
Skruvmejslarna är optimalt anpassade till skruvschakten och plintschakten.
Tvåkomponentsgrepp och ergonomisk greppform säkerställer ett optimalt grepp och gör arbetet lätt.
VDE-skruvmejslar
VDE-skruvmejslar
Hur får du maximal tillgänglighet till skruv- och plintschakt? Mycket enkelt: med de nya, smala VDE-skruvmejslarna.
Isoleringen saknas inte, den är inbyggd i klingskaftet. På så sätt kan du säkert montera och ansluta plintarna enligt VDE-standarder.
Precist vridmoment
Precist vridmoment
Vridmomentet går att ställa in i små steg och erbjuder en optimal anpassning till de olika skruvstorlekarna och säkerställer konstant vridmoment. Handgreppets mjuka komponent är glidskyddad och möjliggör överföring av stora vridmoment.
Batteriskruvdragare SF-ASD 16
Mycket exakta batteriskruvdragare
Batteriskruvdragaren SF-ASD 16 är en praktisk partner för anslutning av ledare och skruvanslutningar. Skruvdragaren kan även användas i trånga utrymmen, i rak eller vinklad position. Vridmomentjustering med 16 moment och integrerad höger-/vänsterkopplare i greppet gör det bekvämt och enkelt att ställa in för många olika skruvapplikationer.