SF-BIT SET - Verktygsset
1212545
E-nummer: 1660396

Bit-set, med universal-bitshållare SF-UBH, med 25 mm långa spår-/kryss-bits (PZ och PH), 10 delar, i kompakt plastlåda

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Set med bits, i kompakt plastbox, med snabbytes-bitshållare och följande 25 mm långa bits: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Snabb åtkomst till bits tack vare bekväm, enhands-öppningsmekanism
Översiktlig förvaring
Utrustade med seghärdade bits för en kontinuerlig användning