SF-ASD 16
-
Batteriskruvdragare
1200294
Batteriskruvdragarsats inkl. batteri, tvåväxlad, höger- vänstergång och 16 stegs koppling upp till 450 varv/min, sexkants-snabbanslutning.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Allmänt | Förpackade i kartong |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar" |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| batterispänning | 3,6 V |
| laddningstid batteri | 60 min |
| Produktegenskap | Batteriskruvdragare med tvåväxlad växel och höger-/vänstergång |
| 16-stegs koppling med chuck upp till 450 varv/min | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II |
| Effektförbrukning | 7,2 W |
| Märkspänning UN | 3,6 V DC |
| 3,6 V DC | |
| Batteri | |
| laddningstid batteri | 60,00 min |
| batterispänning | 3,60 V DC |
| Batteriernas kapacitet | 2,00 Ah |
| Vridmomentsområde | 0,2 Nm ... 4,3 Nm |
| Uttag | 6,3 mm |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 172 mm |
| Längd | 266 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | 5 °C ... 40 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 95 % (<) |
| Artikelnr | 1200294 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BH3243 |
| Produktnyckel | BH3243 |
| GTIN | 4055626666426 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 565 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 465 g |
| Tullnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
SF-ASD 16/CHARGER - Laddare 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Batterimodul 1314530
-
SF-UBH - Adapterinsats 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Skruvinsats 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Skruvinsats 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Skruvinsats 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Skruvinsats 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Skruvinsats 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Skruvinsats 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Skruvinsats 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Skruvinsats 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Skruvinsats 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Skruvinsats 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Skruvinsats 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Skruvinsats 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Skruvinsats 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Skruvinsats 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Skruvinsats 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Skruvinsats 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Skruvinsats 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Skruvinsats 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Skruvinsats 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Skruvinsats 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Skruvinsats 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Skruvinsats 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Skruvinsats 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Skruvinsats 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Skruvinsats 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Skruvinsats 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Skruvinsats 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Skruvinsats 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Skruvinsats 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Skruvinsats 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Skruvinsats 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Skruvinsats 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Skruvinsats 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Skruvinsats 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Skruvinsats 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Skruvinsats 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Skruvinsats 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Skruvinsats 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Skruvinsats 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Skruvinsats 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Skruvinsats 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Skruvinsats 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Skruvinsats 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Skruvinsats 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Skruvinsats 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Skruvinsats 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Skruvinsats 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skruvinsats 1208911
Fördelar
Batteriskruvdragare med dubbeldrev, höger-/vänstergång och 16-stegs koppling med chuck upp till 450 varv/min
Inställbar från 0,2 ... 4,3 Nm
Bekväm enhandsbetjäning i rakt eller vinklat läge
Kompakt konstruktion
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge