VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V
-
Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2
2801163
Åskledare / skyddsenhet för 2-poliga isolerade och jordade PV-likspänningssystem 600 V DC, för DIN-skenemontage, 3-polig grunddel, tre jackbara temperaturövervakade skyddselement, statusindikering på varje kontakt.
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning | Enheten är avsedd för beröringsskyddad inbyggnad i en kapsling. Håll ett avstånd på minst 8 mm mellan aktiva och jordade delar i sidled och i anslutningsområdet. |
Produkttyp | Solcellsavledare |
Produktfamilj | VALVETRAB MS |
IEC provklass | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
EN typ | T1 / T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | DC |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Avstånd till aktiva och jordade delar | 8 mm |
Installationsplats | Inomhusmiljö |
Frånskiljningens monteringsplats | Intern |
Tillgänglighet | Tillgänglig |
Anslutningskonfiguration | Y-konfiguration |
SPD bortfallsförhållande | OCFM (Frånskiljningsfelförhållande) |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 15 ... 2 |
Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 53,4 mm |
Höjd | 89,8 mm |
Djup | 65,7 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 3 MOD |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Skyddsvägar | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Kraftriktning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Nominell belastningsström IL | 80 A |
Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
Blixtprovström (10/350) µs, laddning | 2,5 As |
Blixtprovström (10/350) µs, specifik energi | 6,25 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 5 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 7 kA |
Skyddsnivå Up | ≤ 2,6 kV |
Restspänning Ures | ≤ 2,6 kV (vid In) |
≤ 2 kV (vid 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (vid 10 kA) | |
≤ 2,8 kV (vid 20 kA) | |
≤ 3,1 kV (vid 30 kA) | |
≤ 3,6 kV (vid 40 kA) | |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
Säkring PV | |
Anslutningskonfiguration | Y-konfiguration |
SPD bortfallsförhållande | OCFM (Frånskiljningsfelförhållande) |
Lastbrytare likspänningssida (DC) | |
Tomgångsspänning UOCSTC | ≤ 600 V DC |
Maximal avledningsström Imax (8/20) µs | 40 kA |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
Blixtprovström (10/350) µs, laddning | 2,5 As |
Blixtprovström (10/350) µs, specifik energi | 6,25 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 5 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 7 kA |
Isolationsmotstånd Riso | > 5 GΩ (vid 500 V DC) |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
Nominell belastningsström IL | 80 A |
Kontinuerlig driftström ICPV | < 20 µA |
Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 720 V DC |
Kortslutningshållfasthet ISCPV | 2000 A |
Restspänning Ures | ≤ 2,6 kV (vid In) |
≤ 2 kV (vid 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (vid 10 kA) | |
≤ 2,8 kV (vid 20 kA) | |
≤ 3,1 kV (vid 30 kA) | |
≤ 3,6 kV (vid 40 kA) | |
Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Skyddsnivå Up | ≤ 2,6 kV |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 60g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
UL-specifikationer | |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV | 800 V DC |
tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 50 kA |
Märkspänningsskydd VPR | 2 kV |
Märkavledningsström In | 20 kA |
Skyddsvägar | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Märkspänning | 800 V DC |
Energifördelningssystem | DC PV |
SPD-typ | 1 |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 30 lbf-in. |
Ledarare AWG | 14 ... 2 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-31 |
Anmärkning | 2019 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-31 |
Anmärkning | 2018 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2801163 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1152 |
Produktnyckel | CL1152 |
GTIN | 4046356714303 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 361,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 365,4 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
ATP-QTTCB - Ändbricka 3206238
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - Skyddsplugg typ 1/2 2801165
Fördelar
Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge