MACX MCR-EX-SL-UI-REL
-
Gränsvärdesbrytare
2906164
Gränsvärdesbrytare med egensäker ingång för aktiva ström- och spänningssignaler och en gränsvärdes-reläutgång (växlande kontakt). Inställbar via DIP-omkopplare och potentiometer, galvanisk 3-vägs-frånskiljning, upp till SIL2 (SC3), PLc kat.1, skruvanslutning.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Gränsvärdesbrytare |
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Potentiometer |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Potentiometer | |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Kopplingspunktsprecision | < 0,1 % |
| svar på en överföring (0-99%) | ≤ 22 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | 0,1 % |
| Galvanisk isolation | |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 V AC |
| Isolering | Säker isolation |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång, försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 V AC |
| Försörjning | |
| Försörjningsmärkspänningsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 38 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 90 mA (10 V DC) |
| Förlusteffekt | < 0,9 W |
| Effektförbrukning | ≤ 1,2 W |
| Signal: Spänning/ström | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Ingångssignal spänning | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Maximalområde) | |
| Spänningsingångens totala fel maximalt | ± 10 mV |
| Ingångssignal ström | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Maximalområde) | |
| Strömingångens totala fel maximalt | ± 20 µA |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | > 100 kΩ |
| Ingångsmotstånd strömingång | < 28 Ω |
| Gränsvärde "0"-signal ström | Kan ställas in via DIP-switch (i steg om 1,25 %) och potentiometer (linjärt upp till 2 % av den växlingsnivå som ställts in via DIP-switch) |
| Kopplingshysteres | off: ca 0,5 %, on: ca 1 % |
| Ledningsfelindikering | < 0,1 mA (Ledningsbrott) |
| > 21,1 mA (Kortslutning) | |
| Direktstart: Relä | |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (resistiv last, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (resistiv last, 120 V DC) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testuttag | |
| Diameter max | 2 mm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 | |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 30 V (Ström- och spänningsingång) |
| Ingångsström Ii | 120 mA (Ström- och spänningsingång) |
| Ingångseffekt Pi | 0,9 W (Ström- och spänningsingång) |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | 75 nF (vid strömingång) |
| försumbar vid spänningsingång | |
| Max. utgångsspänning Uo | 0 V DC (Strömingång) |
| 3,9 V DC (Spänningsingång) | |
| Max. utgångsström Io | 0 mA (Strömingång) |
| 0,1 mA (Spänningsingång) | |
| Max. utgångseffekt Po | 0 mW (Strömingång) |
| 0,5 mW (Spänningsingång) | |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 3,3 µF, 5 mH / 4,7 µF, 1 mH / 6,3 µF |
| IIB/IIIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| LED gul (kopplingsutgång) | |
| LED röd, blinkande (kabel-, givarfel, ERR) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 112,5 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C (valfritt monteringsläge) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326 |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | 2022122316115960 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Certifikat | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Märkning | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Märkning | c |
| INMETRO | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | DNV 21.0089 X |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2906164 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1217 |
| Produktnyckel | DK1217 |
| GTIN | 4055626043173 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 255,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 250 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 87a1b338-32c7-4bf1-88fb-598c3574a9b8 |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skenekontakt 1136500
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulhållare 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulhållare 2924854
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge