SAC-HZ-3P-M12MR/10,0-542 SH BK
-
Givar-/ställdonskablage
1409495
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PVC, gul, skärmad, Hane vinklad M12, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 10 m
Produktdetaljer
Allmänt | Dessa konfigurerade kablar är enligt UL/cUL avsedda för användning i Ex-områden klass I, division 2 (CID2). |
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | US-kabel för Ex-områden |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Yttermantel, material | PVC |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane vinklad M12 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Kabellängd | 10 m |
PVC gul 105 °C [542] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 40 kg/km |
UL AWM-stil | 2517 (105 °C / 300 V) |
Poltal | 3 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PVC gul 105 °C [542] |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ (550 M ohm/m vid 500 V) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 12 x D |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 63 mm |
Flamhärdighet | FT4 |
Övrig beständighet | UV-beständig |
Speciella egenskaper | UL-standarder PLTC och ITC |
Drifttemperatur | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Överensstämmelse/godkännanden | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1409495 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1IGA |
Produktnyckel | AF1IGA |
GTIN | 4055626017396 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge