SAC-12P-MS/2,0-35T/M23FS SHSCO - Givar-/ställdonskablage
1437342

Givar-/ställdonskablage, 12-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Honkontakt rak M23, kabellängd: 2 m

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Spara plats - med mångpoliga kontakter
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning