SAC-12P-MS/2,0-PUR SCO
-
Givar-/ställdonskablage
1528431
Givar-/ställdonskablage, 12-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Standard |
Poltal | 12 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Märkström IN | 1,5 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON |
Poltal | 12 |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Kabellängd | 2 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 17 kg/km |
Poltal | 12 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 18x 0,10 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 12x 0,14 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 7,20 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, svart, violett, grå/rosa, röd/blå |
totalkabling | 12 trådar tvinnade i lägen |
Ledarmotstånd max. | 142 Ω/km |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 1500 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 36 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 72 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 54 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN EN 50267-2-1 |
Flamhärdighet | enligt UL VW1 |
DIN EN 60332-1-2 | |
oljebeständighet | EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | EN 50525-2-21:2012-01 |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Speciella egenskaper | Adhesionsfattig yta |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1528431 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 100 Styck |
Försäljningskod | AF1CGA |
Produktnyckel | AF1CGA |
GTIN | 4063151997793 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 143,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Säkringsclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Ledarskylt 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktyg 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Spara plats - med mångpoliga kontakter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge