UDK 4-DIO/L-R
-
Genomgångsplint
2775317
Enplansplint med dubbelanslutning och inbyggda dioder, area: 0,2 - 2,5 mm2, AWG: 30 - 10, bredd: 6,2 mm, färg: grå
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Antal anslutningar per plan | 4 |
| Märkarea | 4 mm² |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Håltolk | A3 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Area med insticksbrygga styv | 2,5 mm² |
| Area med insticksbrygga flexibel | 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Märkström | 1 A |
| Belastningsström maximal | 1 A (Den maximala strömmen styrs av dioden.) |
| Märkspänning | 630 V |
| Märkarea | 4 mm² |
| Bredd | 6,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 1,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 32 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 2775317 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE1272 |
| Produktnyckel | BE1272 |
| GTIN | 4017918273859 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15,214 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 15,214 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 828bac3c-2b3b-43ef-8752-cccb4afd9f67 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bygel 0301505
-
LB 10-6 BU - Bygel 0202280
-
LB 10-6 RD - Bygel 0202293
-
LB 10-6 GY - Bygel 0202358
-
LB 100-6 GY - Bygel 0202345
-
LB 100-6 RD - Bygel 0202316
-
LB 100-6 BU - Bygel 0202303
-
FBI 100- 6 - Fast brygga 0201650
-
FBI 10- 6 - Fast brygga 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast brygga 0201867
-
EB 3- 6 - Insticksbrygga 0201142
-
EB 2- 6 - Insticksbrygga 0201155
-
EB 10- 6 - Insticksbrygga 0201139
-
SBRN 2-7 - Kopplingsbrygga 1413230
-
USBR 2-7 - Kopplingsbrygga 2303239
-
USBRJ 2-7 - Kopplingsbrygga 2305538
-
D-UDK 4 - Ändbricka 2775113
-
WS 3- 6 - Varningsskylt 1004115
-
WS 5- 6 - Varningsskylt 1004403
-
WS 4- 6 - Varningsskylt 1004209
-
FB-150 METER - Fast brygga 0201595
-
KSS 3- 6 - Kortslutningskontakter 0309523
-
KSS 6 - Kortslutningskontakter 0301547
-
RPS - Reduceringshylsa 0201647
-
TS-KK 3 - Skiljeplatta 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007222
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - Testpropprad 0201304
-
PSB 3/10/4 - Testpropprad 0601292
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
Fördelar
Två anslutningsställen på varje sida för montering av flera ledare
Dubbelt bryggschakt möjliggör individuell potentialfördelning och matning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge