QTCS 2,5-TWIN BU
-
Genomgångsplint
3050345
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, 1. Plan, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 3 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
| Antal anslutningar per plan | 3 |
| Antal kopplingar vid samma anslutningsarea | 100 |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Snabbanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Material, ledarisolation | PVC / PE |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Märkström | 24 A |
| Belastningsström maximal | 24 A (vid 2,5 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 800 V |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Etage 1 unten 1 | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Märkström | 24 A |
| Belastningsström maximal | 24 A (vid 2,5 mm² ledaranslutningsarea) |
| Märkspänning | 800 V |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Märkdata (ATEX/IECEx) | |
| Märkning | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Användningstemperaturområde | -45 °C ... 90 °C |
| Ex-certifierade tillbehör | 3050523 D-QTCS 2,5 TWIN |
| 3206212 ATP-QTC TWIN | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Sammanställning bryggor | Jackbar brygga / FBS 2-6 / 3030336 |
| Jackbar brygga / FBS 3-6 / 3030242 | |
| Jackbar brygga / FBS 4-6 / 3030255 | |
| Jackbar brygga / FBS 5-6 / 3030349 | |
| Jackbar brygga / FBS 10-6 / 3030271 | |
| Jackbar brygga / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Temperaturhöjning Ex | 40 K (26 A / 2,5 mm²) |
| Vid bryggning med bygel | 550 V |
| - vid överhoppad bryggning | 352 V |
| - för förlängd bryggning med lock | 220 V |
| - för förlängd bryggning med avdelningsskiljplatta | 275 V |
| Märkisolationsspänning | 500 V |
| Utgång | (kontinuerligt) |
| Plan ex Allmänt | |
| Märkspänning | 550 V |
| Märkström | 23,5 A |
| Belastningsström maximal | 23,5 A |
| Övergångsresistans | 0,93 mΩ |
| Anslutningsdata Ex Snabbanslutning | |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 |
| Anslutningskapacitet styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 20 ... 14 |
| Anslutningskapacitet flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 20 ... 14 |
| Antal kopplingar vid samma anslutningsarea | 100 |
| Anslutningsdata Ex Fjäderkraftanslutning | |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 |
| Anslutningskapacitet styv | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 28 ... 10 |
| Anslutningskapacitet flexibel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 28 ... 12 |
| Bredd | 6,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Färg | blå (RAL 5015) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Tråddiameter inklusive isolering | 3,8 mm |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 9,8 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 2 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Provkraft börvärde | 1 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3050345 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE3112 |
| Produktnyckel | BE3112 |
| GTIN | 4046356056182 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13,75 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,75 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 6-6 - Jackbar brygga 1008238
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
FBS 50-6 - Jackbar brygga 3032224
-
FBSR 2-6 - Jackbar brygga 3033715
-
FBSR 3-6 - Jackbar brygga 3001594
-
FBSR 4-6 - Jackbar brygga 3001595
-
FBSR 5-6 - Jackbar brygga 3001596
-
FBSR 10-6 - Jackbar brygga 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningskontakter 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
D-QTCS 2,5 TWIN - Ändbricka 3050523
-
DS-QTC 1,5 - Täckbricka 3205200
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
ATP-QTC TWIN - Ändbricka 3206212
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
ZBF 6 CUS - Märkbandsremsa platt 0825027
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0824646
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0829665
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Mätadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Mätadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Mätadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Mätadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Mätadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Mätadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Mätadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Mätadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Mätadapter 3035983
-
PS-6 - Testpropp 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Testpropp 3038736
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
Fördelar
De olika anslutningsteknikernas fördelar förenar hybridvarianterna
På sidan av kopplingsskåpet kan den tidsbesparande anslutningstekniken QUICKON användas.
Fjäderkraftanslutningen används på anslutningssidan
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge