VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 0,5M/S7
-
Frontadapter
2904702
VIP-Power Cabling, universell frontadapter för anslutning av alla vanliga 40-poliga SIMATIC S7-300 I/O-moduler, över fyra ledningar med respektive 10-polig COMBI jackbar anslutning, rastermått: 5,2 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Frontadapter |
Isoleringsegenskaper | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Driftspänning (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Ström (per enkelledare, 40 °C) | ≤ 6 A |
Ström (per enkelledare, 60 °C) | ≤ 4 A |
Ström (Summaström per kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
Ström (Summaström per kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
Märkisolationsspänning | 260 V |
Märkstötspänning | 4 kV |
Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passande I/O-kort | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | |
6ES7321-1CH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7322-5GH00-0AB0 | |
6ES7322-5FF00-0AB0 | |
6ES7322-5HF00-0AB0 | |
6ES7322-1HF10-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7331-7PE10-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7326-1BK02-0AB0 | |
6ES7326-1RF00-0AB0 | |
6ES7326-2BF41-0AB0 | |
6ES7326-2BF01-0AB0 | |
6ES7326-2BF10-0AB0 | |
6ES7336-1HE00-0AB0 |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | Kontakt |
Anmärkning | Jackbar på 40-poliga I/O-moduler |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | COMBICON-kontakt |
Antal anslutningar | 4 |
Poltal | 10 |
Delning | 5,2 mm |
Kabel | |
Längd | 0,5 m |
Poltal | 10 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | Konfektionerad rundkabel |
Uppbyggnad signalkabel | 16x 1,80 mm |
AWG signalledning | 21 |
Kabeldiameter | 10x 0,5 mm² |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Ledningsmotstånd | ≤ 40 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Halogenfri | nej |
Flamhärdighet | UL VW-1 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 80 °C |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2904702 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK232S |
Produktnyckel | DK232S |
GTIN | 4046356882125 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 620 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 620 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151601 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
UT 2,5/1P BU - Genomgångsplint 3045020
-
PT 2,5/1P - Genomgångsplint 3210033
-
PT 2,5/1P BU - Genomgångsplint 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - Genomgångsplint 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - Genomgångsplint 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - Genomgångsplint 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - Genomgångsplint 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - Genomgångsplint 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - Genomgångsplint 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - Knivfrånskiljarplint 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - Frånskiljbar plint 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - Genomgångsplint 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - Genomgångsplint 3209675
-
UTTB 2,5/2P - Två-våningsplint 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - Två-våningsplint 3060364
-
PTTB 2,5/2P - Två-våningsplint 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - Två-våningsplint 3210884
-
STTB 2,5/2P - Två-våningsplint 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - Två-våningsplint 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - Två-våningsplint 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - Två-våningsplint 3050206
-
ST 2,5/2P - Genomgångsplint 3042133
-
ST 2,5/2P BU - Genomgångsplint 3042094
-
SC 2,5/10 - COMBI-koppling 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - Kretskort-grunddel 1980569
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge