PTFIX 2X4 RD - Monoblock
1028362
E-nummer: 2201098

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Monoblock, Grunddel, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-anslutning, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: röd

Produktdetaljer