MC 1000T-SM40 WDM B - Fiberoptiska omvandlare
1330296

Fiberomvandlare med SC-Simplex-anslutning (1310 nm) för 100Base-TX till singlemode-fiberoptik, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Auto-MDI-/MDI-X-omkoppling
Dataöverföringshastigheter på 100 MBit/s
Link Fault Pass Through (LFPT)-funktion för en enkel anslutningsövervakning