Mediakonvertern FL MC 2000T har en twisted pair RJ45-port med 10/100 MBit/s och en multiläges-glasfiberanslutning med 100 MBit/s och ST-kontakt.
FL MC 2000T ST
-
Fiberoptiska omvandlare
2891316
Fiberomvandlare med ST-fiberoptikanslutning (1300 nm), för omvandling av 100Base-TX till multimode-glasfiber. Auto-MDI(X)-funktion och omfattande linjediagnostik. Kan monteras på DIN-skena, med brett drifttemperaturområde.
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Mediakonverterare |
MTTF | 77,82 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
Signalfördröjning | 865 ns (Pass-through mode) |
835 ns (Auto Converter Mode, 100 MBit/s, statiskt) |
Galvanisk isolation | VCC // FE // Ethernet |
Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1500 V AC (500 V AC, 1 minut) |
Försörjning | |
Spänningsområde | 12 V DC ... 48 V DC |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Strömförbrukning typisk | 110 mA (24 V DC) |
Direktstart | |
Benämning utgång | Reläutgång |
Beskrivning av utgången | Larmutgång |
Antal utgångar | 1 |
Kontaktutförande | Brytande kontakt |
Kopplingsström maximal | 24 V DC |
Kopplingsström maximal | 100 mA |
Försörjning | |
Anslutningstyp | jackbar skruvplint (COMBICON), redundans möjlig |
Signal | Ethernet |
Data: optisk fiberoptik | |
Sändningseffekt minimal | -19 dBm |
Sändningseffekt maximal | -14 dBm |
Överföringssträcka inkl. 3 dB systemreserv | 8 km (Glasfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
3,3 km (Glasfiber med F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
9,6 km (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
5,3 km (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Anslutningstyp | B-FOC (ST®) |
Våglängd | 1310 nm |
Mottagningskänslighet minimal | -32 dBm |
Mottagningskänslighet maximal | -14 dBm |
Överföringsmedium | Multimode-glasfiber |
GI-HCS-fiber | |
Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
Datahastighet | 10/100 Mbps |
Seriell överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
Antal kanaler | 1 |
Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
Överföringsmedium | Koppar |
signal-LEDs | LNK/ACT, 100 |
Autonegotiation status | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
MDI-/MDI-X-omkoppling | Auto-MDI(X) |
Bredd | 28 mm |
Höjd | 110 mm |
Djup | 70 mm |
Kåpans material | Aluminium |
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, halvsinus-chockimpuls |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | 4850 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Stötar | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa |
Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Överensstämmelse/godkännanden | |
Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Anmärkning | Kriterium A |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Anmärkning | Kriterium A |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 55032 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35 enligt EN 60715 |
Artikelnr | 2891316 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC312 |
Produktnyckel | DNC312 |
GTIN | 4046356869584 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 310,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 304,8 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
-
FL PATCH GUARD KEY - Nyckel 2891521
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-element 2891424
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
MC 1000T-MM ST - Fiberoptiska omvandlare 1330244
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge