Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Fiberoptisk kontakt
2313070

Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, MM, material: Plast, anslutningstyp: Kabelanslutning, kabelanslutning: rak, färg: svart

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Lämpad för enkel och snabb fältmontering eller reparation
Flexibel användning tack vare återanvändbar jackbar kontakt
Utmärkta överföringsegenskaper
Perfekt lämpad för PCF nivåindexfibrer (NF)
Kompakt konstruktion tack vare kontaktfront SC-RJ
Utan att klistra och polera