FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
FO-patchkabel
1402191
Konfektionerbar, robust PCF-installationskabel för användning inomhus med mycket slitstarka aramid-dragavlastningselement. Innerledare av mycket flexibelt FRNC-material. Kabeln är halogenfri, ozon- och UV-beständig med robust yttermantel av polyuretan (PUR).
Produktdetaljer
| Produkttyp | Datakabel metervara |
| Användning | Inomhus |
| Poltal | 2 |
| Överföringsmedium | PCF-fiber |
| Överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Yttermått | |
| Ytterdiameter min. | 7,5 mm |
| Ytterdiameter max. | 8,5 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | konfigurerbar |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | konfigurerbar |
| Kabelvikt | 54 kg/km |
| Ledarens ytterdiameter | 8 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Enkelledare, antal trådar | 2 |
| Enkelledare, material | FRNC-material |
| Enkelledare, diameter | 2,9 mm ±0,1 mm |
| Numerisk apertur | 0,37 |
| Draghållfasthet | 1000 N (kortfristig) |
| 200 N (kontinuerligt) | |
| Slagtålighet | 2 Nm / 10 x |
| Böjradie enskilt element | 30 mm (kortfristig) |
| 30 mm (kortfristig) | |
| Böjradie hela kabeln | 60 mm (kortfristig) |
| 60 mm (kortfristig) | |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-2 |
| oljebeständighet | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| Brandförhållande | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
| Fiberoptisk kabel | |
| Antal fibrer | 2 |
| fiber | Polymer-/glasfiber |
| Fibertyp | Multimode, 200/230 µm |
| Kabel, dämpning | 2,5 dB/km (vid 850 nm), 0,7 dB/km (vid 1300 nm) |
| Överföringsmedium | Multimode-glasfiber |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP67/IP20 |
| Slagtålighet | 2 Nm / 10 x |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (med snabbmonteringskontakt) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 60 °C |
| Beständighet mot UV-strålning | 500 std, enligt DIN EN ISO 4892-2 |
| Kablagetyp | Inomhus |
| Artikelnr | 1402191 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNIBB |
| Produktnyckel | ABNIBB |
| Tullnummer | 85447000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Fiberoptisk kabel 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - Fiberoptiska omvandlare 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Fiberoptiska omvandlare 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Fiberoptiska omvandlare 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Fiberoptiska omvandlare 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Fiberoptiska omvandlare 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Fiberoptiska omvandlare 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Fiberoptiska omvandlare 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Fiberoptisk kontakt 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Fiberoptisk kontakt 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Fiberoptisk koppling 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Fiberoptisk kontakt 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Fiberoptisk kontakt 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Fiberoptisk kontakt 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Fiberoptisk kontakt 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Fiberoptisk kontakt 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Fiberoptisk kontakt 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Fiberoptisk kontakt 1404087
Fördelar
Hög tillförlitlighet tack vare utmärkt kvalitet
Tillförlitliga även i EMC-känsliga applikationer
Snabb dataöverföring för anspråksfulla applikationer
Halogenfri, ozon- och UV-beständig
Robust ytterhölje i polyuretan (PUR)
2,9 mm enkelledare av mycket flexibelt FRNC-material
Robust installationskabel för inomhus
Slitstarka aramid-dragavlastningselement
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge