EML (110XE)R - Etikett
0815596

Etikett, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 40 m, textfältets höjd: 110 mm, textfältets bredd: 40000 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

De självhäftande apparatskyltarna EML ... är särskilt väl lämpade för märkning av olika apparater vid apparatskåpstillverkning samt vid tillverkning av styrsystem och anläggningar
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Materialen EML ... är UL-listade
För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EM ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål