Använd dina maskiner även i höga temperaturer. Värmebeständig polyamid möjliggör UL-godkännande av apparaten och värmebeständighet upp till 100 °C.
Strängprofilkapsling, DIN-skenemontage/väggmontering (med fästfläns som tillval), låsanordning med strängprofil, Sidostycke (höger) med bussöppning och monteringsfot för DIN-skenan, bredd: 19,5 mm, höjd: 127,8 mm, djup: 39,45 mm