CSAus
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Dubbelventilkontakt-adapter, Universal, 4-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod och Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, ventilkontaktavstånd: 0,15 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |