SAC-MR/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO - Dubbelventilkontakt-adapter
1458499

Dubbelventilkontakt-adapter, Universal, 4-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, Hane vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod och Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, ventilkontaktavstånd: 0,1 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Rationell: styrning av ventiler med två anslutningar över endast en anslutningskabel
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik