Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

D T 7,0 WVGA P - Display
2203551

TFT-modul 7", 800 x 480 pixlar, transmissiv / color, LED-Backlight, vit, gränssnitt: parallellt, 24 Bit, användningstemperatur: -20 °C ... 70 °C

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kontrastrik TFT-färgdisplay
Enkel och tidsbesparande integrering i DCS-seriens elektronikkapsling
Lång tillgänglighet
Passande skyddsplatta och tätningsmaterial
Högupplöst med snabb reaktionstid
Vanligt gränssnitt för din elektronik

Ofta ställda frågor


Finns det även andra displayer, t.ex. pekskärmar?

Ja, ytterligare displayer finns tillgängliga på begäran.