Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett PROFINET-nätverk. Den används för registrering av digitala signaler. Enheten är avsedd för användning utan styrskåp under krävande industriella omgivningsförhållanden.
AXL E PN DI16 M12 6M-L
-
Digital modul
1300834
Axioline E, Digital inmatningsenhet, PROFINET, M12-kontakt, D-kodad, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, kapslingsklass: IP65/IP67/IP69
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 60 mm |
Höjd | 212 mm |
Djup | 30,2 mm |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Kåpans material | Förzinkad gjutgodslegering |
PROFINET | |
Antal gränssnitt | 2 |
Anslutningstyp | M12-kontakt, D-kodad |
Information om anslutningsmetod | Push-Pull-snabbanslutning enligt IEC 61076-2-010 eller skruvanslutning enligt IEC 61076-2-101 |
Poltal | 4 |
Överföringshastighet | 100 MBit/s (med Autonegotiation) |
Systemspecifikt protokoll | PROFINET protokoll LLDP |
PROFINET protokoll MRP klient | |
PROFINET protokoll DCP | |
PROFINET protokoll DCE/RPC | |
Stödda protokoll | HTTP |
SNMP v1 |
PROFINET | |
Apparatfunktion | PROFINET-enhet |
Uppdateringshastighet | 1 ms |
Conformance Class | C (IRT switch) |
Stödd funktion | FSU < 600 ms |
I&M-funktioner | |
Device ID | 0183hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Digital: | |
Benämning ingång | Digitala ingångar |
Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 och 3 |
Antal ingångar | 16 |
Kabellängd | max. 30 m (till sensorn) |
Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
Information om anslutningsmetod | Push-Pull-snabbanslutning enligt IEC 61076-2-010 eller skruvanslutning enligt IEC 61076-2-101 |
Anslutningsteknik | 4-ledare |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
Ingångsmärkström vid UIN | typ. 2,5 mA |
Givarström per kanal | max. 2 A (från US) |
Givarsummaström | max. 2 A (per enhet) |
Ingångsfiltertid | 3000 µs |
1000 µs (Default) | |
< 100 µs (Inaktiverat filter) | |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; ja |
Kortslutningsskydd; ja | |
Överlastskydd; ja |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Axioline E |
Konstruktion | Stand-Alone |
Isoleringsegenskaper | |
Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Försörjning: Givare | |
Benämning | Försörjning av logik och ställdon (US) |
Anslutningstyp | M12-kontakt, L-kodad |
Information om anslutningsmetod | Skruvanslutning enligt IEC 61076-2-111 |
Poltal | 4 |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | typ. 65 mA |
max. 16 A | |
Säkring | max. 16 A |
Försörjning: Ställdon | |
Benämning | Försörjning för ställdon (UA) för ytterligare enheter |
Anslutningstyp | M12-kontakt, L-kodad |
Information om anslutningsmetod | Skruvanslutning enligt IEC 61076-2-111 |
Poltal | 4 |
Spänningsförsörjning | 24 V DC (Märkspänning) |
Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | typ. 4 mA |
max. 16 A | |
Säkring | max. 16 A |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning US)/funktionsjord | 800 V DC, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning UA)/24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, US) | 800 V DC, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning UA)/funktionsjord | 800 V DC, 1 min |
Anslutningstyp | M12-kontakter |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Utökat, se kapitlet "Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet) | |
Kapslingsklass | IP65/IP67/IP69 |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Artikelnr | 1300834 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRI7NA |
Produktnyckel | DRI7NA |
GTIN | 4063151544843 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 659 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 622 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
UCT-EM (20X9) - Inskjutningsskylt 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fördelare 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fördelare 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fördelare 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-fördelare 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-fördelare 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Matningskontakt 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Matningskontakt 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Matningskontakt 1080233
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Strömkabel 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Strömkabel 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Strömkabel 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Strömkabel 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Strömkabel 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Strömkabel 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Nätverkskabel 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Nätverkskabel 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Nätverkskabel 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Nätverkskabel 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Nätverkskabel 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Nätverkskabel 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Nätverkskabel 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Kontakt 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Kontakt 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Kontakt 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Kontakt 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Givar-/ställdonskablage 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Givar-/ställdonskablage 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Givar-/ställdonskablage 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Givar-/ställdonskablage 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Kontakt 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Kontakt 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Kontakt 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Kontakt 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Kontakt 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Kontakt 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
Fördelar
Anslutning med M12-kontakter med Push-Pull-snabbanslutning eller skruvanslutning
Bild enligt PROFINET-specifikation V2.4 som PROFINET-device (Conformance Class C (IRT-Switch))
Stöd av PROFINET-funktionen Fast Start Up
Stöd av PROFINET-systemredundans S2
Stöd för PROFINET med min. 1 ms cykeltid
2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
Överföringshastighet 100 Mbit/s
Kortslutnings- och överbelastningsskydd
Kapslingsklass IP65/67/69
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge