CHARX SGBC-DC125-5,0MCS00P - DC-laddkabel
1681725

CHARX connect standard, GB/T, DC-laddledning, 125 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 5 m, rak, med skyddskåpa, med analog temperaturgivare, PHOENIX CONTACT-logotyp, Separat avmantlingslängd, Trådändhylsor, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
En passande laddkabel för varje applikation, från carporten till laddparken
Bekväm hantering tack vare ergonomisk design
På begäran även med din logotyp - för genomgående branding på dina laddstationer
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Säker mot överhettning tack vare temperaturmätning vid varje DC-kraftkontakt