DC/AC-växelriktaren i QUINT POWER-familjen tillhandahåller för första gången en kompakt lösning för alstring av växelström i DC-applikationer. Den ger en ren sinuskurva och ström med konstant hög kvalitet. Växelriktaren säkerställer också problemfri försörjning av spänningskänsliga laster.
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
-
DC/AC-inverter
1067325
E-nummer:
5240378
E-nummer:
5240378
QUINT INVERTER, DIN-skenemontage, ingång:24 V DC, utgång:1AC / 600 VA, ren sinus.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Ingångsspänning | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde DC | 20 V DC ... 30 V DC |
Strömförbrukning | typ. 23 A |
max. 28 A |
Verkningsgrad | > 86 % (120 V AC) |
> 87 % (230 V AC) | |
Utgångsspänning | 120 V AC ±2 % (100 V AC / 6 A...130 V AC / 4,6 A) |
230 V AC ±2 % (200 V AC / 3 A...240 V / 2,5 A) | |
Utgångsspänningens form | ren sinus |
Märkutgångsström (IN) | 5 A (120 V AC) |
2,6 A (230 V AC) | |
Förlusteffekt tomgång maximal | typ. 21 W (120 V AC) |
typ. 21 W (230 V AC) | |
Förlusteffekt märklast maximal | typ. 72 W (120 V AC) |
typ. 66 W (230 V AC) | |
Nominell utgångsfrekvens | 60 Hz 50 Hz ±0,5 % |
Derating | 50 °C ... 60 °C (2,5 %/K) |
Skenbar effekt | 600 VA |
Aktiv effekt | 480 W |
Effektfaktor (cos phi) | 0,8 |
Crest-faktor | 2,8 |
Störfaktor (THD) | < 3 % (linjär last) |
< 8 % (icke-linjär last) | |
Möjlighet till parallellkoppling | ja |
max. 3 | |
Möjlighet till seriekoppling | nej |
Överbelastningsförmåga Nätdrift | 105 % (kontinuerligt) |
120 % ... 150 % (20 s / 5 s, därefter frånkoppling) | |
Elektronisk strömbegränsning | > 2,5 x IN (> 200 ms) |
Ingång | |
Position | 1.x |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
styv (AWG) | 30 ... 10 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Utgång | |
Position | 2.x |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
styv (AWG) | 30 ... 10 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Signal | |
Position | 3.x |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
styv (AWG) | 30 ... 12 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Gränssnitt | USB (Modbus/RTU) |
Antal gränssnitt | 1 |
Anslutningstyp | MINI-USB typ B |
Anslutningsmärkning | 5.1 |
Låsning | Skruv |
Överföringsfysik | USB 2.0 |
Egenskaper | låsbar |
Kabellängd max | 3 m |
Potentialfördelning | ja |
Gränssnitt | Parallel Port |
Antal gränssnitt | 1 |
Anslutningstyp | RJ45 |
Anslutningsmärkning | 5.2 |
Låsning | Spärrhakar |
Potentialfördelning | ja |
Signalingång Start | |
Anslutningsmärkning | 3.6 |
Benämning av signalering | Start 230V |
Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Öppen (> 200 kΩ mellan start och SGnd) |
Signalingång Start | |
Anslutningsmärkning | 3.7 |
Benämning av signalering | Start 120V |
Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Öppen (> 200 kΩ mellan start och SGnd) |
Signalingång Remote | |
Anslutningsmärkning | 3.8 |
Benämning av signalering | Remote |
Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Öppen (> 35 kΩ mellan remote och SGnd) |
Signalutgång AC OK | |
Anslutningsmärkning | 3.2 |
Benämning av signalering | AC OK |
Typ av signalering | LED (grön) |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
LED-statusindikering | grön |
Signalutgång DC OK | |
Anslutningsmärkning | 3.3 |
Benämning av signalering | DC OK |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
LED-statusindikering | grön |
Signalutgång Alarm | |
Anslutningsmärkning | 3.1 |
Benämning av signalering | Larm |
Typ av signalering | LED röd |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
LED-statusindikering | röd |
Signalutgång P > PN | |
Anslutningsmärkning | 3.4 |
Benämning av signalering | P>Pn |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
LED-statusindikering | grön |
Signalutgång Parallel run | |
Anslutningsmärkning | 3.5 |
Benämning av signalering | Parallel run |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
Signaljord SGnd | |
Anslutningsmärkning | 3.9 |
Funktion | Signaljordning |
Referenspotential | för signalingångar och signalutgångar |
Antal faser | 1 |
Produkttyp | DC/AC-inverter |
Produktfamilj | QUINT INVERTER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 532525 h (40 °C) |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Artikelmått | |
Bredd | 180 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 125 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Kapslingsmaterial | Metall |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
Stötar | 20g per rumsriktning (EN 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Överspänningskategori | |
EN 61010-2-201 | II |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Störutsändning | Störsändning enligt EN 61000-6-4 |
Immunitet | EMC-tålighet enligt EN 61000-6-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | ± 6 kV |
Lufturladdning | ± 8 kV |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | ± 2 kV |
Utgång | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
± 2 kV (USB) | |
Anmärkning | Kriterium A (B för USB) |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | ± 1 kV (symmetrisk) |
± 2 kV (osymmetrisk) | |
Utgång | ± 2 kV (symmetrisk) |
± 4 kV (osymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Signal | 10 V |
Anmärkning | Kriterium A |
Magnetfält med energiteknisk frekvens | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-8 |
Frekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
Signal | 30 A/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 1067325 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMII45 |
Produktnyckel | CMII45 |
GTIN | 4055626737003 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 834 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 525 g |
Tullnummer | 85044085 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040202 |
ECLASS-15.0 | 27040202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001747 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121700 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 0ca010f8-3c23-4d21-b5d9-0cb3d1a696c5 |
Kompatibla produkter
-
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adaptrar 1205351
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Datakabel 2908217
-
UWA 130 - Monteringsadapter 2901664
-
UWA 182/52 - Monteringsadapter 2938235
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907919
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Konfigurationsprogramvara 1252232
Fördelar
Kan användas över hela världen tack vare manuellt val av utgående växelspänning per signalplint
Ren utgående sinuskurva
USB-gränssnitt för anslutning med t.ex. industridatorer
Kan parallellkopplas för olika tillämpningar
Platsbesparande kompakt konstruktion
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge