SACC-M12MS-5QO SH DN
-
Datakontakter
1422759
Datakontakter, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, halogenfri, skärmad, hane rak M12, kodning: A, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm
Produktdetaljer
| Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
| Poltal | 5 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | A |
| Kabelanslutning | rak |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Måttskiss |
|
| Längd | 58 mm |
| Nyckelvidd kopplingsmutter | 15 mm |
| Yttermått | |
| Ytterdiameter | 5 mm ... 9,7 mm |
| Kapslingar | |
| Kapslingsdiameter | 19 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | NBR |
| Material handtag | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | PA 6.6 |
| Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Normer / föreskrifter | PA 6.6 |
| Ledarens isolationsmaterial | PVC / PE / PP / gummi |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Slitsplintanslutning |
| Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (flexibel) |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (styv) | |
| Anslutningsarea AWG | 26 ... 18 (flexibel) |
| 26 ... 20 (styv) | |
| Åtdragningsmoment | M12-räfflor |
| 5 Nm (Låsmutter) | |
| Anslutning | |
| Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 = GY (Skärm) |
| 2 = RD | |
| 3 = BK | |
| 4 = WH | |
| 5 = BU | |
| Märkstötspänning | 0,8 kV |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | hane |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Kodning | A |
| Signaltyp/kategori | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 50 °C |
| Test | |
| Standarder/föreskrifter | PA 6.6: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23, R24 och R26 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
| M12 | |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |
| Normbeteckning | Stötar, vibrationer |
| Standarder/föreskrifter | EN 50155:2001 |
| Artikelnr | 1422759 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF2CDD |
| Produktnyckel | AF2CDD |
| GTIN | 4055626312965 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 39,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 39,9 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Täckhuv 1430873
-
SAC-5P-920/... - Bus-systemledning 1511504
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktyg 1212161
-
MICROFOX-SB - Sidavbitare 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge