CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - D-SUB-crimpkontakt
1418789

D-SUB-crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 0,76 mm, märkström: 3 A, anslutningsarea: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , material kontakt: Metall

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Hög kvalitetsklass
Olika anslutningstyper för alla applikationer
Vriden kontakt