IL PB BK DI8 DO4-PAC - Busskopplare
2878926

Inline, Bussanslutning, PROFIBUS DP, 9-polig D-SUB-honkontakt, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

I&M-funktioner
Anslutning av PROFIBUS via 9-polig D-SUB hona
8 digitala ingångar, 4 digitala utgångar (On-Board)
Dataöverföringshastighet PROFIBUS från 9,6 kbit/s upp till 12 Mbit/s
DP/V1 för klass-1- och klass-2-master
Maximalt 16 PCP-enheter kan anslutas