ESL 62X46 - Insticksremsor
0809502

Insticksremsor, Blad, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: Office utskriftssystem, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: lägg i, Antal enskilda skyltar: 15, textfältets höjd: 46 mm, textfältets bredd: 62 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Materialfilen kan laddas ned på Software CLIP PROJECT under Downloads - "Software update - Marking"
Insticksskyltar för kabelmärkning av plast