IPD PL 3P2,5 M A5,0 F PVC GY - Anslutningskabel
1526875

Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 2+PE, Hona/stift, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 5 m, Hane rak, på Honkontakt rak

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Fördela enkelt energi med direktanslutna komponenter
Enkel och tidsbesparande kabeldragning i fält tack vare Push-Lock-anslutning
Pålitliga installationer i tuffa miljöer tack vare IP66, IP68, IP69K i hela systemet
Säker låsning utan verktyg även i särskilt svåra monteringssituationer
Snabb idrifttagning tack vare förmonterade ledningskomponenter