VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40059408cULus Listed
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast solida ledare | 600 V | 20 A | - 14 | |
flertrådig med trådändhylsa | 600 V | 20 A | - 14 |
Skyddskåpa, IPD, utan låselement, IP66, IP68, IP69K, bredd: 26 mm, färg: grå, för IPD PL 3P2,5...
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast solida ledare | 600 V | 20 A | - 14 | |
flertrådig med trådändhylsa | 600 V | 20 A | - 14 |