IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - Skåpsgenomföring
1088700

Skåpsgenomföring, för kontakter, anslutningstyp: Enkelledare, poltal: 2+PE, M20, Stift, 450 V, 20 A, PA, grå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 0,5 m

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Fördela enkelt energi med direktanslutna komponenter
Enkel och tidsbesparande kabeldragning i fält tack vare Push-Lock-anslutning
Pålitliga installationer i tuffa miljöer tack vare IP66, IP68, IP69K i hela systemet
Säker låsning utan verktyg även i särskilt svåra monteringssituationer
Snabb idrifttagning tack vare förmonterade ledningskomponenter