Magnetskylt, beställbar: radvis, silver, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: magnetiskt fäste, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 15000 mm
Anläggningsmärkning
Med entydig anläggningsmärkning blir det lättare att undvika användarfel, och det blir lättare att hitta rätt. Den är avgörande för arbetssäkerheten. Informations- och säkerhetsskyltar ger viktig information för drift, underhåll, service och skötsel av anläggningarna. Phoenix Contacts märkningsmaterial uppfyller de lagstadgade villkoren för fackmässig märkning av anläggningar.
Påbudsskylt, beställbar: kortvis, blå/vit, märkning enligt kunduppgifter: Blanko, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Förbudsskylt, beställbar: radvis, röd/vit, märkning enligt kunduppgifter: Diagonala balkar, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm
Magnetskylt, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: magnetiskt fäste, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 40 mm, textfältets bredd: 15000 mm
Varningsskylt, beställbar: kortvis, gul/svart, märkning enligt kunduppgifter: Blanko, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 25 mm, textfältets bredd: 25 mm
Rörmärkning, beställbar: radvis, orange, märkning enligt kunduppgifter: syror, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, textfältets höjd: 280 mm, textfältets bredd: 26 mm
Insticksskylt, Märkkarta, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i skylthållare, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 38 mm, textfältets bredd: 90 mm
Magnetskylt, beställbar: radvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: magnetiskt fäste, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 15000 mm
Förbudsskylt, beställbar: radvis, röd/vit, märkning enligt kunduppgifter: Diagonala balkar, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Magnetskylt, beställbar: radvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: magnetiskt fäste, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 20 mm, textfältets bredd: 15000 mm
Fördelar
- Flexibla lösningar – olika material för olika användningsområden
- Färdiga skyltar och tryckbart material
- Enastående beständighet mot väder och vind, vilket ger anläggningarna en märkning som håller
Varningsskylt
Varningsskyltar
Varningsskyltar används för att märka ut farliga platser i anläggningar och lokaler. De levereras som flexibla, mjuka PVC-etiketter som är färdigtryckta eller saknar text.
Förbudsskylt
Förbudsskyltar
Förbudsskyltar innehåller förbud mot handlingar som kan leda till farliga situationer. De är tillgängliga i tre olika utföranden. Färdigtryckta modeller och skyltar utan tryck täcker in alla applikationer och ger maximal flexibilitet.
Påbudsskylt
Påbudsskyltar
Påbudsskyltar föreskriver ett visst tillvägagångssätt och används för att förebygga olyckor på arbetsplatsen. De levereras antingen med förtryckt text eller utan text för individuell framställning.
Skylt för farliga ämnen
Skyltar för farliga ämnen
Skyltar för farliga ämnen används som extra märkning av rörledningar om farliga ämnen transporteras i dem, i enlighet med gällande förordningar om farliga ämnen. De levereras antingen med färdig text eller utan text.
Rörmärkning
Rörmärkning
Rörmärkning används för att identifiera vätskor och gaser. De färdigtryckta rörmärkningarna i olika färger möjliggör individuell märkning av rörledningar enligt DIN 2403.
Klistra upp anvisningsetiketter för brandvarnaranläggningar
Anvisningsskyltar för brandvarnaranläggningar
Självhäftande etiketter för märkning av brandvarnaranläggningar som markerar var brandvarnarna sitter. De flexibla PVC-etiketterna levereras antingen utan text eller med färdigtryckt text.
Märkningar för nödstoppsknappar
Märkningar för nödstoppsknappar
Det är ett krav i maskindirektivet att nödstoppsknappar ska vara tydligt utmärkta. För detta finns etiketter med och utan text i kortformat.
Magnetskylt
Magnetskyltar
Magnetskyltar är en flexibel lösning när man inte behöver en varaktig märkning. De kan vid behov snabbt fästas på metalliska ytor och tas bort igen. PMM-magnetskyltar finns i tre färger.