US-PML-M100 (D100) CUS
-
Påbudsskylt
1014179
Påbudsskylt, beställbar: kortvis, blå/vit, märkning enligt kunduppgifter: Blanko, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
UniSheet - påbudsskyltar som klistras upp, färgat förtryckta, utan symbol
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Påbudsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
Högflexibel, mjuk PVC-etikett som anpassar sig bra efter ojämna ytor