CHARX ET2C-1AC32-5,0MES00P - AC-laddningskabel
1285691

CHARX connect eco, Typ 2, AC-laddkabel, 32 A kontinuerligt, 250 V AC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 5 m, svart, rak, med skyddskåpa, PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-2, för laddning av elfordon (EV) med växelström (AC)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
Smidig hantering tack vare ergonomisk design - trefaldigt prisbelönad
På begäran även med din logotyp - för genomgående branding på dina laddstationer
Längsgående vattentäthet skyddar säkert mot att vatten tränger in
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Har kontrollerats enligt fordonsstandarderna LV124, LV214 och LV215-2
Testad enligt kraven i EV Ready 37
Lasermärkt kontaktfront enligt DIN EN 17186