mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud erbjuder en mycket säker och nyckelfärdig lösning för fjärrunderhåll. Detta gör att du snabbt och säkert kan ansluta till fjärrstyrda maskiner och system, vilket minskar kostsamma och tidskrävande besök på plats.

Servicemedarbetare vid fjärrunderhåll via surfplatta

Fördelar

  • Mycket säker: krypterad kommunikation via VPN
  • Användarvänlig: enkel konfiguration tack vare konfigurationsassistenten
  • Kompatibel: fungerar med mGuard-Security-routrar, Cloud Clients, TC-routrar och PLCnext Control
  • Flexibel: Stöd för datorer med Windows, macOS och Linux samt mobila enheter som Apple iPad, iPhone och Android-enheter
  • Pålitlig: Drift över hela världen i datacenter med hög tillgänglighet
Surfplatta för anslutning med mGuard Secure Cloud

Säker fjärrservice: enkelt och flexibelt via molnet

Molnbaserat fjärrunderhåll Enkelt – säkert – pålitligt

mGuard Secure Cloud erbjuder en krypteringsklar och effektiv komplettlösning för fjärrunderhåll. Via ett enkelt webbgränssnitt ansluter du dig snabbt och säkert till maskiner, industridatorer och styrsystem.

Med hjälp av VPN-anslutningar kan servicepersonalen komma åt enheterna över hela världen och utföra underhållsarbete utan att behöva vara på plats.

Fördel: Detta sparar tid och kostnader och ökar effektiviteten i underhållsprocesserna.

Översikt över strukturen för fjärrunderhåll Samverkan mellan alla komponenter

Servicepersonalen använder en kostnadsfri OpenVPN-programvaruklient på servicedatorn eller surfplattan och ansluter arbetsplatsen till molnet.

Maskinerna är utrustade med industrikompatibla fjärrunderhållsroutrar eller PLCnext Control och upprättar vid behov en VPN-anslutning till mGuard Secure Cloud. Den driftsansvarige kan använda maskinvara (t.ex. nyckelbrytare) eller programvara för att kontrollera VPN-anslutningarna lokalt.

Fjärrstyrda maskiner och system kan kopplas upp via all modern teknik som 5G, 4G, glasfiber etc.

Topologi hur mGuard Secure Cloud fungerar

Hur mGuard Secure Cloud fungerar

Översikt över tekniska egenskaperna Innovativt och säkert ekosystem med höga prestanda

Med vår beprövade molnteknik kan du tillhandahålla säker och tillförlitlig Remote Service till dina maskiner och system dygnet runt, var som helst i världen.

Tekniska egenskaper hos mGuard Secure Cloud
China VPN+

Säkra och officiellt godkända anslutningar

China VPN+ Krypterade VPN-anslutningar till Kina

mGuard Secure Cloud erbjuder en officiellt godkänd lösning för VPN-anslutningar till Kina med 99 % tillgänglighet, som erbjuds som en tjänst med fast pris.

Lösningen China VPN+ möjliggör mycket säker, krypterad kommunikation med mGuard-VPN-anslutningar via leverantörens basnät. Uppgifterna överförs krypterade från början till slut genom ”Chinese National Network-Security” utan att säkerheten och dataintegriteten äventyras.

Fördel: Vi erbjuder en pålitlig och myndighetsgodkänd lösning för fjärråtkomst till dina maskiner och utrustning i Kina.

Översikt Cloud-Service Subscriptions

Full flexibilitet med Cloud-Service-abonnemang

Bokningsbara tillval Från kostnadsfritt till skalbart

Grundversionen av mGuard Secure Cloud med två serviceanslutningar och 8 GB datavolym är tillgänglig kostnadsfritt.

Du kan boka ytterligare tillval på årsbasis för att passa ditt individuella servicekoncept, t.ex.:

  • Remote Access+: 1 extra serviceanslutning med 4 GB överföringsvolym per månad
  • China VPN+: säkra och officiellt godkända anslutningar
  • Traffic+ 1000: 1 TB extra Traffic per klient
  • Traffic+ 100: 100 GB extra Traffic per klient
  • Traffic+ 10: 10 GB extra Traffic per klient
  • Support+: Kontakt via e-post och telefon under ordinarie kontorstid

Fördel: Du får full flexibilitet och slipper underhåll och uppdatering av dina system. Detta gör att du kan investera dina resurser i din kärnverksamhet.

Offentligt moln vs Privat moln
Whitepaper

Offentligt moln eller privat moln? Vilken lösning är bäst lämpad för min verksamhet?

I detta whitepaper jämför vi de båda molnmodellerna och ger en rekommendation om vilket alternativ som är att föredra när det gäller säkerhet, tillgänglighet och kostnader.

Nu kostnadsfri nedladdning
Surfplatta till mGuard Secure Cloud