Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Anslutningsteknik och elektronikkapslingar för I/O-system

Building Intelligence

Snabb och säker överföring av in- och utgångsdata.

Ladda ner broschyr
En man vid ett apparatskåp med anslutningsteknik och elektronikkapslingar för I/O-system

Dina applikationer – våra lösningar

I/O-system registrerar samtliga datapunkter i en modern fastighet. Vid registreringen överför de in- och utgångsdata mellan styrsystems- och tillämpningsnivån. De utgör gränssnittet mellan Ethernet-nätverk och ofta fältbussbaserade sensorer och ställdon. För att integrera fler funktioner är det enkelt att integrera modulära I/O-moduler. Phoenix Contact erbjuder modulära elektronikkapslingar och anpassad anslutningsteknik för väldigt många olika funktioner. Tack vare detta är det mycket enkelt att sätta ihop skräddarsydda elektronikkomponentgrupper med standardiserade apparatgränssnitt eller med mycket kompakta frontanslutningar.

Vanliga applikationer för apparatanslutningar för I/O-system

  • I/O-moduler
  • I/O-styrsystem
  • Styrsystem till ställdon och sensoringångar

Vanliga tillämpningar för apparatanslutningar för I/O-system

  • I/O-moduler
  • I/O-styrsystem
  • Styrsystem till ställdon och sensoringångar

Fördelar

  • Hög flexibilitet tack vare modulärt system med passande anslutningsteknik
  • Standardiserade apparatanslutningar som RJ45, USB, D-SUB eller antennuttag
  • Design, färg och utskrift kan anpassas individuellt
  • DIN-skenekontakter med parallella och seriella kontakter för smidig modul-till-modul-kommunikation
Kretskortsplintar och -kontakter

Kretskortsplintar och -kontakter

Mångsidiga kretskortsplintar och -kontakter

I/O-system är lika mångsidiga som uppgifterna du åtar dig. Trots ett begränsat utrymme måste apparaterna vara lätta att installera och underhålla. Kompakta kretskortsplintar och -kontakter från Phoenix Contact förenar kompromisslös tillförlitlighet med hög användarvänlighet.

  • Kontakter och plintar för kretskort
  • För delningar från 2,5 till 5,08 mm
  • För strömmar upp till 24 A (IEC)/20 A (UL)
  • Utföranden med skruv- eller fjäderkraftanslutningar
Kort-till-kort-kontakt för anslutning av kretskort i apparaten

Robusta kort-till-kort-kontakter i FINEPITCH-serien för anslutning av kretskort i apparaten

Robusta kort-till-kort-kontakter i FINEPITCH-serien för anslutning av kretskort i apparaten

Komponenter på industrielektroniska apparater blir inte bara allt mer kompakta. De utrustas dessutom med allt fler funktioner och deras prestanda ökar stadigt. Grunden för sådana apparater är kort-till-kort-kontakter som används för att ansluta flera kretskort i apparaten. De lämpar sig särskilt väl för decentraliserade och modulära applikationer i I/O-styrenheter eller I/O-moduler.

  • Kompakta rastermått på 0,8 mm och 1,27 mm
  • Skärmade och oskärmade utföranden
  • Horisontella och vertikala varianter för olika kretskortsriktningar
  • För stapelhöjder från 6 till 12 mm
SKEDD-direktanslutningskontakter för jackbara och löstagbara kretskortsanslutningar

SKEDD-direktanslutningskontakter för jackbara och löstagbara kretskortsanslutningar

SKEDD-direktanslutningskontakter för jackbara och löstagbara kretskortsanslutningar

I/O-modulernas tekniska komponenter är lika mångsidiga som de uppgifter du åtar dig. SKEDD-direktkontakter för kretskortsanslutning möjliggör en hög flexibilitet vid planeringen av kretskortens utformning. Vid sidan av I/O-system används de ofta även inom port- och dörrstyrning men även vid signallampor, operatörsterminaler, displayer, larmsystem eller rökdetektorer och brandlarm.

  • Expansionsnitar för säker låsning utan lödning
  • En- och tvåradiga utföranden för delningarna 3,5 mm och 5,0 mm
  • Med push-in-fjäderkraftanslutning eller crimpanslutning
  • För strömmar upp till 12 A och spänningar upp till 320 V
Elektronikkapslingar i serien ME-IO för I/O-styrsystem

Elektronikkapslingar i serien ME-IO för I/O-styrsystem

Elektronikkapslingar i serien ME-IO för I/O-styrsystem

I/O-komponentgrupper för montering på DIN-skena i apparatskåpet är i regel modulärt uppbyggda, enkla för att kunna integrera extra automatiseringsdeltagare. Kompakta mått och hög flexibilitet vid val och anordning av anslutningstekniken är avgörande framgångsfaktorer. För dessa utmaningar lämpar sig elektronikkapslingarna i serien ME-IO perfekt. Skräddarsydda I/O-grupper eller till exempel signalrangeringar med frontanslutning för upp till 54 poler per modul kan du sätta ihop mycket enkelt tack vare den modulära konstruktionen.

  • Tre modulbredder (18,8 mm, 37,6 mm och 75,2 mm) för många olika användningar
  • Smidiga frontanslutningar för överföring av signaler, data och kraft
  • Hög anslutningstäthet: 4- och 6-poliga anslutningskontakter med rastermåtten 3,5 mm och 5,0 mm
  • Blockbelts för valfri mekanisk sammanställning av kretskortskontakter i trånga utrymmen
Elektronikkapslingar i serien ICS för automatiseringsenheter

Elektronikkapslingar i serien ICS för framtidsorienterade automatiseringsenheter

Elektronikkapslingar i serien ICS för framtidsorienterade automatiseringsenheter

Förutom analoga ingångar omfattar moderna I/O-moduler ofta kommunikationsgränssnitt för Ethernet-baserad kommunikation. DIN-skenekapslingar i serien ICS gör det möjligt att på ett mycket flexibelt sätt konstruera individuella moduler med standardiserade anslutningar som RJ45, D-SUB, USB eller antennuttag. Olika bredder, djup och höjder möjliggör mycket flexibla tillämpningar som små fläktmotorer eller IoT-tillämpningar. Du får stöd vid utformningen av kretskortslayouter med hjälp av omfattande termosimuleringar. Kylflänsar som kan väljas som tillval lämpar sig även för krävande applikationer med hög processorklockning.

  • Hög flexibilitet tack vare väl tilltaget hölje och passande anslutningsteknik
  • Standardiserade anslutningar som t.ex. RJ45, USB, D-SUB och antennuttag
  • Formfaktor, design, färg och utskrift kan enkelt anpassas individuellt
  • 8-polig DIN-skenekontakt med parallella och seriella kontakter för en enkel modul-till-modul-kommunikation
Elektronikkapslingar i serien ME-MAX i modulär skivkonstruktion

Elektronikkapslingar i serien ME-MAX i modulär skivkonstruktion

Elektronikkapslingar i serien ME-MAX i modulär skivkonstruktion

Funktionella och designorienterade kapslingar med två halvor i serien ME MAX tillhandahåller mångfacetterade lösningar för adaptiva I/O-moduler och alla övriga applikationer i apparatskåpet. Den modulära skivkonstruktionen, en vriden anordnad anslutningsteknik och effektiva 5-poliga DIN-skenekontakter banar vägen för en apparatdesign som är utformad efter den aktuella tillämpningen.

  • Sju bredder från 6,2 till 90 mm
  • Anslutningsteknik med skruv- eller fjäderkraftanslutning för rastret 3,5 mm, 5,0 mm och 7,25 mm
  • Upp till tre anslutningsnivåer på kapslingens över- och undersida
  • 5-polig DIN-skenekontakt med parallella och seriella kontakter för en enkel modul-till-modul-kommunikation
Elektronikkapslingar i serien ME i bägarform

Elektronikkapslingar i serien ME i bägarform för enkel montering av elektronik

Elektronikkapslingar i serien ME i bägarform för enkel montering av elektronik

Elektronikkapslingar i serien ME tillhandahåller en funktionell förpackning för bestyckade kretskort. Bägarformen med förmonterade sidoväggar förenklar slutmonteringen enormt. Den ortogonalt anordnade anslutningstekniken banar vägen för mångsidiga lösningar för apparatskåpsapplikationer som t. ex. I/O-moduler. Serien ME erbjuder dessutom en funktionell förpackning för bestyckade kretskort samt för användning av TFT-displayer – t. ex. för visning av energiförbrukning.

  • Sju bredder från 12,5 till 90 mm
  • Monteringsvänlig bägarprincip för snabb slutmontering
  • Anslutningsteknik med skruv- eller fjäderkraftanslutning med raster 3,5 mm, 5,0 mm och 7,25 mm
  • Upp till tre anslutningsnivåer på kapslingens över- och undersida
  • 5-polig DIN-skenekontakt med parallella och seriella kontakter för en enkel modul-till-modul-kommunikation